??
Wybór modelu CAD
K0568.04003055
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0568 - Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B
Lista materiałowa
K0568.04003055
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0568.04003055
MATERIAL
Materiał
Stal
D
Średnica
40 mm
H
Wysokość
30 mm
G
Gwint
M8 mm
L
Wysokość
23 mm
T
Głębokość
8 mm
BELASTUNG
Obciążenie
820 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
273
GEW
Ciężar ok.
0.0871 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177417
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions